Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Trova gli attrezzi di posa e gli accessori per elementi di fissaggio, quali chiavi dinamometriche, adattatori, punte da trapano, ecc.

44 Prodotti

Filtro
L099972 (180599)
Descrizione
Attrezzo di posa per barre di ancoraggio HAS-U con fiale HVU2
Connettore
Esagonale
6761.tif
Descrizione
Attrezzo di posa per barre filettate a testa esagonale con fiala pre-dosata
Connettore
Vari

Nuovo

L140205 (211032)
Descrizione
Aiuto all'installazione per inserire barre elicoidali in facciate e pareti usando l'attrezzo di posa Heli-Brick
Composizione materiale
N/A

Nuovo

L140204 (211031)
Descrizione
Attrezzo di posa utilizzabile con il tubo di posa per barre elicoidali Heli-Brick
Composizione materiale
N/A
31688.tif
Descrizione
Inserto di posa per l'installazione di bussole a filetto interno
Connettore
Nessun connettore
5848.tif
Descrizione
Attrezzo di posa
Connettore
Nessun connettore
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Lunghezza di lavoro
135 mm
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
L602147 (5353827)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-Y (SDS Max)
L602146 (5353826)
Descrizione
Attrezzo di posa per tasselli compatti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
22702.tif
Descrizione
Attrezzo manuale per aumentare la velocità, la qualità e la sicurezza nell'installazione di tasselli compatti a posa manuale
Connettore
Nessun connettore
L055717.tif
Descrizione
Attrezzo di posa per inserire tasselli a espansione compatibili (per es. HSV/HSA/HST/KB3/KB-TZ2) nel calcestruzzo
Connettore
TE-C (SDS Plus)
TE-Y-HDA-ST 30-M16 (HDA Setting Tool); TE-Y-HDA-ST 30-M16 (Setzwerkzeug für HDA)
Descrizione
Attrezzo di posa - necessario per installare ancoranti sottosquadro HDA
Connettore
TE-Y
L071057.tif
Descrizione
Attrezzo di posa corto per il montaggio e fissaggio di tubi, condotte di aerazione e controsoffitti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
L071057.tif
Descrizione
Attrezzo di posa lungo per il montaggio e fissaggio di tubi, condotte di aerazione e controsoffitti
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
HKD Setting Tool (75736)
Descrizione
Punta di arresto per trapano a percussione SDS Plus (TE-C) per gli attrezzi di posa HKD lunghi HKD-TE-CX
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
HKD Setting Tool (75736)
Descrizione
Punta di arresto per trapano a percussione SDS Plus (TE-C) per gli attrezzi di posa HKD corti HKD-TE-CX
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
L0009793.tif
Descrizione
Attrezzo di posa - necessario per installare ancoranti sottosquadro HDA
Connettore
TE-C (SDS Plus)
6759.tif
Descrizione
Attrezzo per rimozione - per rimuovere facilmente ancoranti sottosquadro HDA
Connettore
TE-C

Nuovo

1/4'' Hex Shank Socket  (HKH Line)


Descrizione
Chiave a bussola HKH per il posizionamento di tasselli HKH su lastre ad anima vuota
Connettore
1/4" esagonale
Corto/lungo
Lungo
Rivestimento/finitura materiale
Argento
L128465 (2302941)
Descrizione
Calibro per la verifica della riutilizzabilità dei tasselli avvitabili nei fissaggi provvisori (HUS4, HUS4-DW, HUS3, HUS2) per l'attacco dell'avvitatore ad impulsi SIW
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Configurazione testa
N/A
PROFIS Software
No
L106863_M6_v1 (200897)
Descrizione
Calibro di ispezione per il controllo della geometria del foro del tassello sottosquadro per pietra HSU-R
Nessun dato tecnico disponibile
L106854_M6 (186357)


Descrizione
Punta per la foratura precisa in pannelli di pietra naturale
Nessun dato tecnico disponibile
L106870_M6 (186352)
Descrizione
Attrezzo di posa: per installare tasselli sottosquadro HSU-R
Connettore
Nessun connettore
L101012 (181191)
Descrizione
Adattatore di regolazione per barre di ancoraggio a testa esagonale
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

L147538 (2821078)
Descrizione
Attrezzo con coppia 16 Nm per installare prigionieri filettati S-BT avvitabili su acciaio (spessore < 6 mm)
Coppia di serraggio
16 Nm
X-BT-MF (71587)
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Inserto per fissare prigionieri filettati X-BT-MF M10.
X-BT-MF (75669)
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Maniglia a T per fissare prigionieri filettati X-BT.
X-BT-MF (75670)
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Attrezzo di coppia per fissare prigionieri filettati X-BT.
X-BT-MF (75670)
Descrizione
Attrezzo con coppia 5 Nm per installare prigionieri filettati S-BT avvitabili su alluminio o acciaio (spessore < 6 mm)
Coppia di serraggio
5 Nm
L118389 (201051)
Descrizione
Attrezzo di coppia da utilizzare con i prigionieri filettati X-BT di nuova generazione.
Nessun dato tecnico disponibile
L130712 (2527224)
Descrizione
Attrezzo di posa per rondelle, per le guarnizioni di tenuta durante la fusione delle borchie
Nessun dato tecnico disponibile