Fascette di cablaggio ECT-UVHB

Fascetta cablaggio ECT-UVHB 180X7.5 Codice prodotto: 2061257

Fascetta per applicazioni esterne

  • Lunghezza - L: 180 mm
  • Diametro fascio cavi min: 5 mm
  • Diametro fascio cavi max: 44 mm

Scegli le opzioni

Lunghezza - L
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 430 mm
  • 540 mm
  • 750 mm
Spessore sezione trasversale - s
  • 1.1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.4 mm
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
  • 1.9 mm
  • 2 mm
Larghezza - B
  • 2.5 mm
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 7.5 mm
Diametro fascio cavi min
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
  • 20 mm
  • 32 mm
Diametro fascio cavi max
  • 24 mm
  • 35 mm
  • 36 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 55 mm
  • 76 mm
  • 80 mm
  • 101 mm
  • 123 mm
  • 160 mm
  • 222 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 24,21
EUR 0,24
/
1 Pz