Ancorante in plastica universale HUD-2
Kit HUD-2 5x25 + HUD-S-C-PZ 4x35 (200) Codice prodotto: 2467351
Ancorante in plastica universale per fissaggio per uso leggero a materiale di base forato e solido
- Configurazione testa: N/A
- Composizione materiale: Plastica
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 5
- 6
- 8
Lunghezza ancorante
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 200 pezzi
- 400 pezzi
- 500 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 26,05
EUR 26,05
/
1 Pz








