Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Ancorante ad espansione ad alte prestazioni lungo e con rondella maggiorata per il fissaggio di grandi spessori, come travi in legno, per carichi statici e sismici elevati in calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)

  • Attrezzi di installazione: Perforatore a batteria TE 30-22, Perforatore a batteria TE 6-22
  • PROFIS Software: No

I clienti hanno cercato anche tassello a espansione, ancorante, tassello, ancorante antisismico o tassello lungo.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M12
  • M16
Lunghezza ancorante
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
  • 285 mm
  • 305 mm
  • 325 mm
  • 365 mm
  • 405 mm
  • 445 mm
  • 485 mm
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
  • 12 pezzi
  • 20 pezzi
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 112,94