Viti autoperforanti per cartongesso S-DD 01 B
Vite per cartongesso S-DD01B 3,5x50 Codice prodotto: 2007755
Vite per cartongesso singola per il fissaggio di pannelli in cartongesso su metallo
- Tipo di testa vite: Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Raccolto: No
standard
I clienti hanno cercato anche vite cartongesso autoperforante, vite autoforante, vite autoperforante o vite per cartongesso.
Scegli le opzioni
Lunghezza
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
Dimensioni della confezione
- 500 pezzi
- 1000 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
500
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 20,16
EUR 0,04
/
1 Pz





