Nuovo
Viti autoperforanti metalliche S-MD 05Z
Vite autoperforante S-MD 05Z 5,5x52 Codice prodotto: 2054484

Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Capacità di foratura DC - max: 15 mm
premium
Scegli le opzioni
Materiali di base
- Acciaio al carbonio
Protezione anticorrosione
- Zincato galvanicamente
Intervallo della capacità di foratura DC
- 4.6 - 15 mm
Range spessore min. fissabile MF
- 4.6 - 18 mm
- 4.6 - 30 mm
- 4.6 - 43 mm
- 4.6 - 60 mm
- 4.6 - 80 mm
Lunghezza
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
- 250 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
250
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 90,80
EUR 0,36
/
1 Pz