Nuovo
Viti autoperforanti metalliche S-MD05S
Vite autoperforante S-MD05S 5,5x65 Codice prodotto: 2209617

Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Capacità di foratura DC - max: 15 mm
premium
Scegli le opzioni
Materiali di base
- Acciaio al carbonio, Alluminio
Protezione anticorrosione
- Acciaio inox A2
Intervallo della capacità di foratura DC
- 4.6 - 15 mm
Range spessore min. fissabile MF
- 4.6 - 14 mm
- 4.6 - 26 mm
- 4.6 - 39 mm
- 4.6 - 56 mm
- 4.6 - 76 mm
Lunghezza
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
- 250 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 107,88
EUR 1,08
/
1 Pz

