Viti autoperforanti con punta alettata S-WD 13 C

Vite ad alette S-WD13C 5,5x50 Codice prodotto: 283637

Vite da legno singola con punta alettata per esterni (rivestita) per il fissaggio di legno a strutture in acciaio medio

  • Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 3
  • Materiali di base: Metallo
  • Capacità di foratura DC - max: 5.5 mm
standard

Scegli le opzioni

Materiali di base
  • Metallo
Protezione anticorrosione
  • Rivestito doppio
Intervallo della capacità di foratura DC
  • 2.4 - 3.8 mm
  • 2.1 - 5.5 mm
Range spessore min. fissabile MF
  • 10 - 20 mm
  • 10 - 27 mm
  • 10 - 40 mm
  • 10 - 50 mm
  • 10 - 53 mm
  • 10 - 63 mm
  • 10 - 80 mm
Lunghezza
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 87 mm
  • 100 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
  • 200 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 24,73
EUR 0,25
/
1 Pz