Viti autoperforanti metalliche S-MD 03 Z
Vite autoperforante S-MD03Z 5,5x25 Codice prodotto: 413417

Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)
- Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Capacità di foratura DC - max: 6 mm
premium
Scegli le opzioni
Materiali di base
- Acciaio al carbonio
Protezione anticorrosione
- Zincato galvanicamente
Intervallo della capacità di foratura DC
- 2.1 - 3.5 mm
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Range spessore min. fissabile MF
- 2.1 - 5 mm
- 2.1 - 6 mm
- 2.6 - 7 mm
- 2.1 - 8 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 2.6 - 20 mm
- 2.6 - 26 mm
- 2.6 - 38 mm
- 2.6 - 58 mm
Lunghezza
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 70 mm
Dimensioni della confezione
- 250 pezzi
- 500 pezzi
- 1000 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
500
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 88,49
EUR 0,18
/
1 Pz

