Viti autoperforanti metalliche S-MD 03 Z

Vite autoperforante S-MD03Z 6,3x25 Codice prodotto: 413423

Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo di medio spessore (fino a 6 mm)

  • Tipo trasmissione a vite/cavità: Esagono 8
  • Materiali di base: Acciaio al carbonio
  • Capacità di foratura DC - max: 6 mm
premium

Scegli le opzioni

Materiali di base
  • Acciaio al carbonio
Protezione anticorrosione
  • Zincato galvanicamente
Intervallo della capacità di foratura DC
  • 2.1 - 3.5 mm
  • 2.1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
Range spessore min. fissabile MF
  • 2.1 - 5 mm
  • 2.1 - 6 mm
  • 2.6 - 7 mm
  • 2.1 - 8 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 2.6 - 20 mm
  • 2.6 - 26 mm
  • 2.6 - 38 mm
  • 2.6 - 58 mm
Lunghezza
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
Dimensioni della confezione
  • 250 pezzi
  • 500 pezzi
  • 1000 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
500
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 102,40
EUR 0,20
/
1 Pz