Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Ancorante a vite a testa esagonale ad alte prestazioni per il fissaggio a calcestruzzo e muratura (protezione anti-corrosione multistrato)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, rivestimento multistrato
  • Configurazione testa: Testa esagonale
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Lunghezza ancorante
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
Dimensioni della confezione
  • 16 pezzi
  • 25 pezzi
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 103,31