Speciale
Tassello a vite HUS3-A
Ancorante a vite HUS3-A 6x195 140/160 M8 Codice prodotto: 2120026

Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa filettata esternamente)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Misura chiave: 13 mm
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 6 mm / M8
Lunghezza ancorante
- 195
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Prezzo netto (IVA esclusa)