Tassello di tensionamento HZA-P
Ancoraggio a trazione per il rinforzo economico di lastre piane contro i carichi di taglio punzonati
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Condizioni ambientali: Interno secco
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- B500B DIN 488 + 8,8 ISO 898-1
Dimensione ancorante
- M20
Diametro punta
- 25 mm
Lunghezza ancorante
- 700 mm
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 556,05
EUR 55,60
/
1 Pz