Tassello a battere metallico HSA
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici quotidiani su calcestruzzo non fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
 - Configurazione testa: Filettato esternamente
 - Certificazioni/Risultati dei test: ETA
 
I clienti hanno cercato anche tassello, fissaggio passante, calcestruzzo non fessurato, espansione o metallico.
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- M6
 - M8
 - M10
 - M12
 - M16
 - M20
 
Lunghezza ancorante
- 50 mm
 - 55 mm
 - 65 mm
 - 68 mm
 - 70 mm
 - 83 mm
 - 85 mm
 - 98 mm
 - 100 mm
 - 102 mm
 - 105 mm
 - 113 mm
 - 115 mm
 - 117 mm
 - 125 mm
 - 130 mm
 - 133 mm
 - 137 mm
 - 145 mm
 - 153 mm
 - 168 mm
 - 170 mm
 - 175 mm
 - 182 mm
 - 205 mm
 - 225 mm
 - 232 mm
 
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
 - 16 pezzi
 - 25 pezzi
 - 40 pezzi
 - 50 pezzi
 - 80 pezzi
 - 100 pezzi
 - 200 pezzi
 
 Quantità 
 Pacchi 
Totale Pezzi 
 1 
Prezzo netto (IVA esclusa)
 Da EUR 55,56 
Dati tecnici
Composizione materiale
 Acciaio al carbonio, zincato 
Configurazione testa
 Filettato esternamente 
Certificazioni/Risultati dei test
 ETA 
Materiali di base
 Calcestruzzo (non fessurato) 
Tipo di fissaggio
 Fissaggio passante, Prefissaggio 
Attrezzi di installazione
 Avvitatore a impulsi a batteria SIW 4AT-22 ½” 
PROFIS Software
 Sì 
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Il primo tassello ad espansione certificato ETA per applicazioni seriali ad alta produttività. Posa tramite avvitatore a impulsi con controllo di coppia e barra di torsione Hilti.
 - Eccellenti interassi e distanze dal bordo
 - 3 profondità di inserimento che offrono la massima flessibilità
 
Applicazioni
- Ampia gamma di applicazioni di fissaggio nel calcestruzzo non fessurato
 - Ringhiere e balaustre
 - Scale
 - Protezioni
 
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.



.jpg)