Collare leggero a chiusura rapida MP-H
Collare resid. MP-H 45-52 M8/M10 set Codice prodotto: 386449
Collare per tubi zincato con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni leggere
- Range di apertura - D: 45 - 52 mm
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Carico massimo - F: 750 N
standard
Scegli le opzioni
Range di apertura - D
- 16 - 20 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 31 mm
- 31 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 66 - 74 mm
- 74 - 83 mm
- 83 - 92 mm
- 92 - 101 mm
- 101 - 110 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 127 mm
- 127 - 137 mm
- 137 - 145 mm
- 145 - 155 mm
- 155 - 163 mm
- 163 - 172 mm
Connettore filettato - M
- M8, M10
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
2
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 4,43
EUR 2,21
/
1 Pz





