Adattatore filettato GA

Adattatore filettato GA M16-M12 Codice prodotto: 47399

Adattatore filettato zincato per collegare vari diametri filettati interni ed esterni

  • Composizione materiale: Acciaio grado 4.6
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
  • Misura chiave - Largh.: 19 mm

Scegli le opzioni

Filetto interno - MI
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Filetto esterno - MA
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Lunghezza - L
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 23 mm
  • 25 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Dimensioni della confezione
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
50
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 219,09
EUR 4,38
/
1 Pz