Collegamento universale antisismico MT-S-SP C
Collegamento MT-S-SP C sismico #2388225
Connettore per supporti antisismici di tubazioni sprinkler omologato FM con meccanismi fast-lock preassemblati, utile per il supporto sismico longitudinale e trasversale
- Diametro - D: 13.1 mm
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
I clienti hanno cercato anche antincendio, normativa FM, normativa NFPA, idrante o sprinkler.
Scegli le opzioni
Diametro - D
- 13.1 mm
Dimensioni della confezione
- 15 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
15
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 449,64
EUR 29,98 / 1 Pz
Dati tecnici
Diametro - D
13.1 mm
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Installazioni più rapide – i meccanismi MT Fast-Lock preassemblati e le teste dei bulloni a recidere offrono il metodo più rapido per assemblare supporti sismici per sprinkler antincendio
- Installazioni e ispezioni più semplici – il design della testa dei bulloni a recidere consente di installare rapidamente e di confermare la correttezza dell'installazione con un solo sguardo
- Maggiore capacità di carico – progettato per ottimizzare il trasferimento dei carichi sismici, contribuisce a ridurre il costo totale dell'installazione
- Montaggio facile e flessibile – una volta posizionato, il connettore sismico può essere ruotato di 360° intorno alla piastra di ancoraggio e offre un angolo di supporto regolabile
- Connettore tutto-in-uno – il connettore sismico universale può essere utilizzato in applicazioni di supporto sia longitudinale, sia trasversale, e contribuisce a semplificare la gestione del magazzino
Applicazioni
- Rinforzo antisismico approvato (FM) per tubazioni sprinkler antincendio
- Piastra di collegamento per il montaggio del rinforzo longitudinale e trasversale
- Utilizzabile in combinazione con i sistemi di supporto modulari MT e i collari per tubi antisismici MT-S-SP
- Da utilizzare insieme ai collegamenti per barre MQS-IB
- Adatto per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.