Caricabatterie compatto C4/12-50
Caricabatterie C 4/12-50 230V sca Codice prodotto: 2372878 #2372878


Caricabatterie compatto per batterie Li-ion Hilti da 12 V
- Compatibilità del sistema a batteria: 12 V
- Potenza d'uscita: 50 w
- Corrente in uscita: 4 A
I clienti hanno cercato anche ricarica 12v o caricatore.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 58,28
EUR 58,28
/
1 Pz
Dati tecnici
Compatibilità del sistema a batteria
12 V
Potenza d'uscita
50 w
Corrente in uscita
4 A
Display di stato
Sì
Peso
0.35 kg
Dimensioni (LxPxH)
137 x 90 x 60 mm
Documenti
pdf Scheda di sicurezza LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 240.6 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Caricabatterie compatto per tutte le batterie Hilti Li-ion da 12 V
- L'involucro è progettato per prevenire l'incurvatura e il danneggiamento del cavo di alimentazione
- Sistema a 12 V ottimizzato per una ricarica rapida e una durata extralunga della cella
- Soltanto 35 minuti di ricarica per la massima produttività
- I due LED indicano le condizioni del caricabatteria, lo stato di avanzamento della ricarica e le condizioni della batteria
Applicazioni
- Batterie di ricarica B12 2,6Ah agli ioni di litio
- Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 12 V
Prodotti correlati
Alimentatore elettrico portatile temporaneo, ad alta potenza ed elevata capacità per l'utilizzo con elettroutensili per uso intensivo
Servizi
Hilti Tool Service
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Fleet Management
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
LifeTime Services
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione vengono coperti per tutto il tempo in cui ripariamo l''attrezzo
- Servizio di ritiro e consegna
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat