Caricabatterie compatto C4/12-50

C 4/12-50 230V + B 12-30 Li-ion Codice prodotto: 3881767

Caricabatterie compatto per batterie Li-ion Hilti da 12 V

  • Compatibilità del sistema a batteria: 12 V
  • Potenza d'uscita: 50 w
  • Corrente in uscita: 4 A

I clienti hanno cercato anche ricarica 12v o caricatore.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 141,30
EUR 141,30
/
1 Pz