Nuron

Smerigliatrice angolare a batteria AG 4D-22 (125 mm)

Smerigliatrice angolare compatta a batteria con interruttore salvavita, per il taglio e la smerigliatura con dischi fino a 125 mm (piattaforma della batteria Nuron)

  • Voltaggio nominale: 21.6 V
  • Diametro disco: 125 mm
  • Profondità di taglio max: 34 mm

I clienti hanno cercato anche Smeriglia, Flex, Flessibile o Smeriglia angolare.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Chiave, 1x Flangia univ complesso, 1x Prigioniero fil., 1x Maniglia laterale, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Clip-on front cover 125, 1x Dado, 25x Disco p tronc. AC-D SPX 125x1.0
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 611,15