Disco in fibra AP-D SPX

Fiber disc AP-D 125 P36-40 SPX Codice prodotto: 2243251

Dischi in fibra della massima classe di prestazioni con grana abrasiva ceramica per la levigatura e lucidatura di acciaio inox, acciaio e altri metalli

  • Materiale base: Acciaio inox, Acciaio
  • Diametro disco: 125 mm
  • Dimensione dell'albero: 22.2 mm
ultimate

Scegli le opzioni

Diametro
  • 115 mm
  • 125 mm
Densità della grana
  • P36-40
  • P60
  • P80
Dimensione dell'albero
  • 22.2 mm
Dimensioni della confezione
  • 25 pezzi

    EUR 59,43 /25 Pz
  • 100 pezzi
  • 300 pezzi

    EUR 2,11 /1 Pz
  • 600 pezzi

    EUR 1,87 /1 Pz
    Miglior prezzo
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 59,43
EUR 2,38
/
1 Pz