Nuovo

Punta per perforatore sistema metrico TE-Y (SDS max)

Punta perforatori TE-Y 12/34 Codice prodotto: 2199045

Punta per perforatori SDS Max (TE-Y) Premium per prestazioni di perforazione elevate nel cemento armato (sistema metrico)

  • Connettore: TE-Y (SDS Max)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
premium

Scegli le opzioni

Diametro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Lunghezza di lavoro
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
Lunghezza
  • 320 mm
  • 340 mm
  • 520 mm
  • 540 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 4 pezzi
  • 8 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 56,49
EUR 56,49
/
1 Pz