Nuovo
Punta per perforatore sistema metrico TE-Y (SDS max)
Punta perforatori TE-Y 20/52 Codice prodotto: 2199304
Punta per perforatori SDS Max (TE-Y) Premium per prestazioni di perforazione elevate nel cemento armato (sistema metrico)
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
premium
Scegli le opzioni
Diametro
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
Lunghezza di lavoro
- 200 mm
- 220 mm
- 400 mm
- 420 mm
Lunghezza
- 320 mm
- 340 mm
- 520 mm
- 540 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 4 pezzi
- 8 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 102,64
EUR 102,64
/
1 Pz


