Nuovo

Punta per perforatore sistema metrico TE-C (SDS Plus)

Punta perforatori TE-C 5/16 Codice prodotto: 2224212

Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità con elica a 2 scanalature per eseguire fori nel calcestruzzo per l'inserimento degli ancoranti

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
premium

Scegli le opzioni

Diametro
  • 4 mm
  • 4.3 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Lunghezza di lavoro
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 250 mm
Lunghezza
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 310 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi

    EUR 8,10 /1 Pz
  • 8 pezzi

    EUR 43,63 /8 Pz
  • 16 pezzi

    EUR 69,58 /16 Pz
  • 32 pezzi

    EUR 137,44 /32 Pz
    Miglior prezzo
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 8,10
EUR 8,10
/
1 Pz

Dati tecnici

Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
Forma della testa
2 frese
Composizione materiale testa
Carburo tungsteno
Numero di bordi di taglio
2
Diametro
5 mm
Lunghezza
160 mm
Lunghezza di lavoro
100 mm
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Due bordi di taglio e una punta diretta per una transizione elicoidale - velocità di foratura più rapida e costante per tutta la durata della punta
  • Dorso dell'elica ampio – trasporta la polvere in modo più efficiente per accelerare l'avanzamento della foratura
  • Geometria della punta ottimizzata con una resistente transizione dell'elica - prolunga la durata della punta
  • Ideale per l'utilizzo con un'ampia gamma di perforatori leggeri

Applicazioni

  • Esecuzione di fori per ancoranti metallici e in plastica
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat