Nuovo
Punta per perforatore sistema metrico TE-C (SDS Plus)
Punta perforatori TE-C 8/11 MP8 Codice prodotto: 2224290
Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità con elica a 2 scanalature per eseguire fori nel calcestruzzo per l'inserimento degli ancoranti
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Materiale base: Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
premium
Scegli le opzioni
Diametro
- 4 mm
- 4.3 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Lunghezza di lavoro
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 250 mm
Lunghezza
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 310 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 8 pezzi
EUR 84,08 /8 Pz - 16 pezzi
EUR 126,12 /16 Pz - 32 pezzi
EUR 210,20 /32 PzMiglior prezzo - 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
8
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 84,08
EUR 10,51
/
1 Pz
Dati tecnici
Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Calcestruzzo, Mattone, Muratura, Blocchi in arenaria, Pietra naturale
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione
Forma della testa
2 frese
Composizione materiale testa
Carburo tungsteno
Numero di bordi di taglio
2
Diametro
8 mm
Lunghezza
110 mm
Lunghezza di lavoro
50 mm
Classe di prodotti
Premium
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Due bordi di taglio e una punta diretta per una transizione elicoidale - velocità di foratura più rapida e costante per tutta la durata della punta
- Dorso dell'elica ampio – trasporta la polvere in modo più efficiente per accelerare l'avanzamento della foratura
- Geometria della punta ottimizzata con una resistente transizione dell'elica - prolunga la durata della punta
- Ideale per l'utilizzo con un'ampia gamma di perforatori leggeri
Applicazioni
- Esecuzione di fori per ancoranti metallici e in plastica
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat
