Punta con fermo TE-C-HSC-B

Punta con fermo TE-C-HSC-B 16x40 Codice prodotto: 2331823

Punta con fermo per installazione HSC (TE-C)

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Modalità di lavorazione: Foratura, Perforazione a percussione
  • Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato

I clienti hanno cercato anche punta.

Scegli le opzioni

Adatto per tasselli/ancoranti di dimensione
  • HSC-A (SHD) (R) M10x40/20, HSC-I (R) M8x40, HSC-A (SHD) (R) M10x40/50
  • HSC-A (SHD) (R) M12x60/20, HSC-I (R) M10x60
  • HSC-A (SHD) (R) M8x40/15, HSC-I (R) M6x40
Diametro punta
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 108,29
EUR 108,29
/
1 Pz