Punta per muratura MDB

Punta per muratura MDB 9x120 Codice prodotto: 305056

Punte per muratura, per foratura principalmente in mattoni, cartongesso e calcestruzzo leggero

  • Connettore: Gambo morbido
  • Materiale base: Muratura, Cartongesso, Calcestruzzo leggero
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura
premium

I clienti hanno cercato anche muratura, punte per muro o punte lisce muro.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Lunghezza
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Lunghezza di lavoro
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 5 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 11,97
EUR 11,97
/
1 Pz

Dati tecnici

Connettore
Gambo morbido
Materiale base
Muratura, Cartongesso, Calcestruzzo leggero
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Solo foratura
Diametro
9 mm
Lunghezza
120 mm
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Punte di lunga durata, dalle elevate prestazioni, sviluppate appositamente per forare in vari materiali di muratura
  • Ideale per forature e perforazioni a percussione con avvitatori a batteria Hilti

Applicazioni

  • Per forare mattoni, legno, piastrelle/tegole, plastica e cartongesso
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat