Punta per perforatore sistema imperiale TE-CX (SDS Plus)

Punta perforatori TE-CX 1/4"-8" Codice prodotto: 435001

Punta per perforatori SDS Plus (TE-C) di alta qualità per la foratura di tasselli nel cemento armato (sistema imperiale)

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
  • Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Solo foratura

I clienti hanno cercato anche punta, punta trapano, punta cemento armato, quattro taglienti o SDS plus.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 6.35 mm
  • 11.113 mm
  • 12.7 mm
  • 19.05 mm
  • 25.4 mm
Lunghezza di lavoro
  • 102 mm
  • 140 mm
  • 200 mm
  • 241 mm
  • 387 mm
  • 400 mm
  • 406 mm
Lunghezza
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 270 mm
  • 305 mm
  • 457 mm
  • 457 in
  • 480 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 8 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 41,74
EUR 41,74
/
1 Pz

Dati tecnici

Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cemento armato, Calcestruzzo, Mattone, Muratura
Modalità di lavorazione
Perforazione a percussione, Solo foratura
Forma della testa
Sistema di taglio multiplo
Composizione materiale testa
Carburo tungsteno
Numero di bordi di taglio
4
Diametro
6.35 mm
Lunghezza
203 mm
Lunghezza di lavoro
140 mm

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • La nuova testa di carburo robusta ha un'elevata resistenza all'usura e realizza fori precisi per la posa di tasselli – fino al 30% di durata in più rispetto ad altre punte SDS Plus
  • Testa in carburo robusta dalla tecnologia a gradiente - progettata per forare facilmente attraverso ferri di armatura
  • L'elica quadrupla e l'ottimale geometria della testa permettono una velocità di foratura costantemente rapido per tutta la durata della punta
  • Contrassegno indicatore - la punta è adatta per la posa dei tasselli finché questo contrassegno è visibile
  • Nell'improbabile caso di rottura della punta, si prenderà in considerazione la sua sostituzione se la marcatura di usura sull'elica sarà ancora visibile

Applicazioni

  • Perforazione di fori per tasselli in calcestruzzo armato e non armato
  • Esecuzione di fori per il collegamento dei ferri di ripresa installati a posteriori
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat