Punta per cassaforma TE-C HB (SDS Plus)

Punta per casseratura TE-C HB 18/40 Codice prodotto: 62169

Punta per cassaforma SDS Plus (TE-C) HSS per foratura ad alta velocità attraverso più strati

  • Connettore: TE-C (SDS Plus)
  • Materiale base: Cartongesso, Legno
  • Modalità di lavorazione: Solo foratura
premium

I clienti hanno cercato anche punta, punta per casserature o punta legno.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Lunghezza
  • 400 mm
Lunghezza di lavoro
  • 330 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 74,40
EUR 74,40
/
1 Pz

Dati tecnici

Connettore
TE-C (SDS Plus)
Materiale base
Cartongesso, Legno
Modalità di lavorazione
Solo foratura
Diametro
18 mm
Lunghezza
400 mm
Lunghezza di lavoro
330 mm
Classe di prodotti
Premium

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Alta velocità di foratura e lunga durata grazie alla punta in acciaio di qualità superiore
  • La punta è realizzata in acciaio di alta qualità super rapido (HSS), per eseguire fori nel legno
  • Il gambo completamente temprato rende minimo il pericolo di piegatura o incastro nel mandrino
  • Il gambo completamente temprato rende minimo il pericolo di piegatura o incastro nel mandrino
  • Corsa centrata

Applicazioni

  • Per la foratura in legno e legni compositi
  • Per forare le assi interne ed esterne delle casseforme in una sola operazione
  • Per forare travi e assi
  • Opere di installazione, specialmente durante la ristrutturazione di vecchi edifici
  • Zone aventi difficile accesso
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat