Nuovo
Sega a tazza per metallo
Sega a tazza bimetallica premium per tagliare acciaio e metalli non ferrosi (alberino e punto di centraggio venduti separatamente)
- Materiale base: Metallo, Acciaio, Materiale non ferroso, Alluminio, Acciaio non in lega
- Modalità di lavorazione: Foratura
- Connettore: Gambo morbido
premium
I clienti hanno cercato anche Sega a tazza, bimetallica, taglio o acciaio.
Scegli le opzioni
Diametro
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 127 mm
- 152 mm
Lunghezza di lavoro
- 20 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 8 pezzi
QuantitÃ
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 18,64