Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Alberini speciali per seghe a tazza Hilti comprese le versioni per perforatori, grandi diametri o spazi ristretti

  • Materiale base: Materiali multipli
  • Modalità di lavorazione: Foratura
  • Connettore: Nessun connettore
ultimate

I clienti hanno cercato anche punte pilota, sega a tazza o ricambio.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 10 mm
  • 11 mm
Lunghezza di lavoro
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
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
Da EUR 42,31

Dati tecnici

Materiale base
Materiali multipli
Modalità di lavorazione
Foratura
Connettore
Nessun connettore
Classe di prodotti
Ultimate

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Cambi rapidi della sega a tazza - montaggio con un solo clic dell'albero della sega a tazza e della punta di centraggio
  • Precisione migliorata: gambo rinforzato per un adattamento più stabile tra sega a tazza, alberino e attrezzo elettrico
  • Scelta di alberini - alberino di sega a tazza TE-C da utilizzare con i perforatori Hilti, alberino a uso intensivo per diametri di sega a tazza maggiori o prolunga di alberino per luoghi di difficile accesso
  • Alberini universali – è possibile usare lo stesso alberino con qualsiasi sega a tazza o punta di centraggio Hilti

Applicazioni

  • Alberini di ricambio per l'uso con seghe a tazza Hilti
  • Adatti all'utilizzo con tutti i trapani avvitatori a cavo e a batteria
  • Nota bene: gli alberini devono sempre essere combinati a una punta di centraggio compatibile prima di essere utilizzati con una sega a tazza

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat