Prokit
Trolley completo PROKIT (5)
Codice prodotto: 5005875
Diapositiva 1 di 4: L153702 (4092162)
Trolley ProKit con ruote resistenti da 10,5"| 27 cm e punti di collegamento per impilare o agganciare fino a 250 lb | 113 kg di contenitori ProKit (sistema di contenitori modulari ProKit)
- Compatibile con Prokit: Sì
- Tipi: Trolley ProKit
I clienti hanno cercato anche trolley hilti, trolley ProKit, ProKit o accessori Hilti.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 501,46
EUR 501,46
/
1 Pz






