Valigetta PR 30-HVS
Codice prodotto: 2068541

Valigetta rigida per il trasporto, per conservare e trasportare il dispositivo di misurazione Hilti e i relativi accessori
- Tipi: Valigette
- Compatibile con: Laser rotanti
- Dimensioni (LxPxH): 500 x 390 x 210 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 97,39
EUR 97,39
/
1 Pz
Dati tecnici
Tipi
Valigette
Compatibile con
Laser rotanti
Dimensioni (LxPxH)
500 x 390 x 210 mm
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Serve a proteggere il dispositivo di misurazione durante lo stoccaggio e il trasporto nei cantieri
- Il robusto inserto serve a proteggere e a semplificare il posizionamento del dispositivo di misurazione e degli accessori nella valigetta per attrezzi Hilti
- Maniglia doppia per un trasporto facile e senza chiave di due valigette per attrezzi con una sola mano.
- Tre targhette di anteprima sui lati della valigetta per attrezzi Hilti indicano il tipo di dispositivo di misurazione
Applicazioni
- Trasporto e stoccaggio di uno specifico dispositivo di misurazione e dei relativi accessori
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat