Sistemi di stoccaggio e trasporto attrezzi

ProKit

Stoccaggio di attrezzi e accessori

Soluzione modulare e resistente per il cantiere

Modularità

Componi

Porta tutta la tua attrezzatura in cantiere più rapidamente con il nostro sistema di stoccaggio flessibile e ad alta capacità.
Semplicità

Assembla

Impila e separa con una sola mano i contenitori ProKit, tutti dotati di chiusure auto-bloccanti per evitare fuoriuscite.
Affidabilità

Traccia

Ottieni il tracciamento remoto dei tuoi elementi ProKit aggiungendo i tag ON!Track.
Modularità

Componi

Porta tutta la tua attrezzatura in cantiere più rapidamente con il nostro sistema di stoccaggio flessibile e ad alta capacità.
Semplicità

Assembla

Impila e separa con una sola mano i contenitori ProKit, tutti dotati di chiusure auto-bloccanti per evitare fuoriuscite.
Affidabilità

Traccia

Ottieni il tracciamento remoto dei tuoi elementi ProKit aggiungendo i tag ON!Track.

    Progettato per i tuoi cantieri, per durare

    Resistente ad acqua e polvere

    Contenitori con grado di protezione IP65 per proteggere tutto il tuo equipaggiamento.

    Scocca anti-urto

    Polimeri ad alta resistenza per le condizioni più difficili.

    Carrello robusto

    Fino a 113 kg di capacità di carico per portare con te ancora più attrezzatura.

    Ruote extra-large da 27 cm

    Rivestimento gommato per una maggiore resistenza a forature, calore e acqua.

    Più attrezzatura, meno complicazioni

    Progettato modulare per ogni esigenza

    Sposta le attrezzature più velocemente e facilmente grazie alla nostra gamma di contenitori e organizer in continua espansione.

    Design salvaspazio

    Sgancia tutti i contenitori e gli organizer dal carrello per un trasporto e uno stoccaggio più semplici.

    Postazione di lavoro

    Crea una superficie di lavoro temporanea collegando organizer o contenitori alla parte superiore del carrello.

    Flessibilità

    Approfitta degli organizer con 11 scomparti riconfigurabili per inserti e accessori necessari in cantiere.

    Riparazione fai‑da‑te

    Ordina ruote, chiusure, connettori di ricambio e altro per risparmiare tempo e denaro.

    Proteggi la tua attrezzatura

    Sicurezza integrata per la tua tranquillità

    Usa ProKit per proteggere la tua attrezzatura da danni, smarrimenti e furti.

    Chiudi

    Il coperchio auto-bloccante impedisce la caduta degli oggetti anche se non è perfettamente chiuso.

    Blocca

    Compatibile con lucchetti o catene per maggiore sicurezza.

    Traccia

    Controllo dell’inventario da dispositivo mobile o PC tramite i tag di tracciamento ON!Track.

    Proteggi

    Copertura contro il furto fino all’80% includendo ProKit nel contratto Hilti Fleet Management.

    «ProKit è progettato per essere più facile da impilare, più semplice da tracciare e abbastanza robusto per affrontare anche i cantieri più impegnativi.»

    Costruisci il tuo ProKit

    Costruisci il tuo ProKit
    Configura il tuo ProKit