Hilti con uno sviluppo delle vendite stabile nei primi otto mesi

Schaan (FL), 25 settembre 2025 – Il Gruppo Hilti ha registrato una crescita delle vendite dell’1,4 percento in valute locali nei primi otto mesi del 2025. Gli effetti negativi dei cambi valutari hanno portato a una diminuzione delle vendite del 2,4 percento, attestandosi a 4.163 milioni di CHF.

Nelle Americhe, il Gruppo Hilti ha registrato un aumento delle vendite dell’8,4 percento in valute locali, sostenuto principalmente dalla forte crescita in Nord America. In Europa, le vendite in valute locali sono diminuite del 2,1 percento. Anche in Asia/Pacifico è stata registrata una diminuzione in valute locali (-2,3%), mentre la regione del Medio Oriente/Africa ha registrato una crescita a due cifre nelle valute locali (+10,5%).

“Mentre registriamo un buon slancio nelle Americhe e in Medio Oriente, ci stiamo concentrando su iniziative volte a tornare alla crescita nel contesto difficile che affrontiamo in alcune aree dell’Europa e dell’Asia,” ha dichiarato il CEO Jahangir Doongaji.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il risultato operativo è diminuito del 6,7 percento, affermandosi a 456 milioni di CHF. L’utile netto ha raggiunto 310 milioni di CHF (-10,1%).

Per l’intero anno fiscale 2025, il Gruppo Hilti prevede una crescita contenuta delle vendite, a una cifra bassa, nelle valute locali.

Key figures

January-August (in CHF million)

2025 (1-8)

2024 (1-8)

Change (%)

Net sales

4,163

4,265

-2.4

Operating result

456

489

-6.7

Net income

310

345

-10.1

Free cash flow, excluding acquisition

255

87

193.1

Return on sales (%)

11.0

11.5

-0.5%-pts

Return on capital employed (%)

11.9

13.4

-1.5%-pts

Research & development expenditure

297

294

1.0

Number of employees (as of August 31)

34,424

34,000

1.2

 

 

Crescita delle vendite da gennaio ad agosto 2025 rispetto all’anno precedente

 

2025 (1-8)

in CHF million

2024 (1-8)

in CHF million

Change
in CHF (%)

Change in local currencies (%)

Europe

2,202

2,298

-4.2

-2.1

Americas

1,273

1,245

2.2

8.4

Asia/Pacific

491

528

-7.0

-2.3

Middle East / Africa

197

194

1.5

10.5

Hilti Group

4,163

4,265

-2.4

1.4

 

Conto economico consolidato

January-August (in CHF million)

2025 (1-8)

2024 (1-8)

Net sales

4,163

4,265

Total operating revenue

4’336

4,423

Operating result

456

489

Other revenue and expenses (net)

-26

-13

Finance costs

-32

-33

Net income before tax expense and minority interests

398

443

Income tax expense

-88

-98

Non-controlling interests

0

0

Net income

310

345

 

Panoramica dello stato patrimoniale consolidato

(in CHF million)

    Aug. 31, 2025

 Aug. 31, 2024

ASSETS

   

Non-current assets

4,450

4,469

Current assets

3,663

3,414

Total assets

8,113

7,883

 

LIABILITIES

 

 

Equity attributable to equity holders of the parent

4,900

4,751

Non-controlling interests

18

15

Non-current liabilities

1,645

1,623

Current liabilities

1,550

1,494

Total liabilities

3,195

3,117

Total equity and liabilities

8,113

7,883

 

 

 

Condividi