Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Carotaggio a diamante

Nessuna tregua per il calcestruzzo. Ecco le nuovissime carotatrici a batteria per i tuoi lavori di carotaggio più impegnativi.
Lavori impegnativi in arrivo?

Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti

Carotaggio, ancora più semplice.

Cemento armato
POTENZA

Cemento armato

Carotaggio ad acqua su telaio Ø12-600mm, manuale Ø8–162mm. Sistemi a batteria disponibili fino a Ø162 mm.
Carotaggio, Muratura
PRESTAZIONI

Muratura

Carotaggio manuale a secco fino a Ø250 mm. Perfetto abbinamento con i sistemi a batteria.
Carotaggio, Condotte fognarie e asfalto
PRECISIONE

Condotte fognarie e asfalto

Carotaggio manuale ad acqua fino a Ø250 mm. Perfetto abbinamento con i sistemi a batteria.
Legno
VELOCITÀ

Legno

Carotaggio a secco con telaio e manuale fino a Ø200 mm. Perfetto abbinamento con i sistemi a batteria.
Cemento armato
POTENZA

Cemento armato

Carotaggio ad acqua su telaio Ø12-600mm, manuale Ø8–162mm. Sistemi a batteria disponibili fino a Ø162 mm.
Carotaggio, Muratura
PRESTAZIONI

Muratura

Carotaggio manuale a secco fino a Ø250 mm. Perfetto abbinamento con i sistemi a batteria.
Carotaggio, Condotte fognarie e asfalto
PRECISIONE

Condotte fognarie e asfalto

Carotaggio manuale ad acqua fino a Ø250 mm. Perfetto abbinamento con i sistemi a batteria.
Legno
VELOCITÀ

Legno

Carotaggio a secco con telaio e manuale fino a Ø200 mm. Perfetto abbinamento con i sistemi a batteria.

    Progettato per la produttività e la sicurezza

    Preparazione del sistema semplificata

    Per rendere più semplice la preparazione della carotatrice.

    I telai delle carotatrici Hilti ti aiutano a lavorare più velocemente e più comodamente. Non sono necessari attrezzi o chiavi per il montaggio della carotatrice: basta utilizzare l'attacco rapido per agganciare la macchina al telaio. Per risparmiare tempo con materiali base come il calcestruzzo liscio, puoi utilizzare una pompa del vuoto per fissare il telaio a pavimento senza dover forare e utilizzare un ancorante.

    Carotaggio più semplice

    Perché carotatrici e inserti Hilti sono pensati per funzionare insieme al meglio.

    Il nostro sistema ad alte prestazioni è costruito attorno a una potente carotatrice, abbinata ad una corona Hilti. Abbiamo le carotatrici e le corone di cui hai bisogno, dal carotaggio a secco nella muratura al carotaggio ad acqua nel calcestruzzo, fino al carotaggio manuale di piccoli fori per fissaggio di ancoranti e il carotaggio su telaio fino a Ø600 mm nel calcestruzzo.

    Perché ogni minuto conta

    Risparmiare tempo è più facile

    Perché ogni minuto conta.

    Per avere un carotaggio di livello superiore, puoi aggiungere una unità di avanzamento automatico opzionale. Basta fissarla al tuo telaio e premere start. Il software Cut Assist regola quindi la velocità, la coppia e il flusso dell'acqua rilevando perfino la fine del foro. Questo ti consente di risparmiare tempo per la preparazione del foro successivo o per lo svolgimento di altre attività. Le unità di avanzamento automatico sono disponibili per le carotatrici DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA e DD 500-CA.

    Gestione dell'acqua semplificata

    Perché la fornitura dell'acqua non deve rallentarti.

    Con il nostro sistema di gestione dell'acqua DD-WMS 100 si ottiene fino a un giorno intero di autonomia di fornitura dell'acqua per le applicazioni di carotaggio a diamante ad acqua - fino all'equivalente di 100 litri di acqua fornita per serbatoio.

    È possibile risparmiare tempo anche nella pulizia: la fanghiglia viene catturata e raccolta nel sacchetto filtrante.

    Lavora in modo più veloce e sicuro.

    LA VELOCITÀ DI CUI HAI BISOGNO

    Marce elettroniche

    Lavora in modo più efficiente. Ottieni fino a 24 marce per una velocità di carotaggio ottimizzata per tutti i diametri. Le marce elettroniche sono disponibili con la DD 350-CA, la DD 500-CA e con tutte le nostre carotatrici a batteria.

    ATC

    Protezione contro i contraccolpi

    La nostra funzione ATC (Adaptive Torque Control) aiuta a prevenire il contraccolpo quando una corona si blocca nel materiale base e la carotatrice inizia a girare fuori controllo. L'ATC è disponibile con le nostre carotatrici a batteria DD 150-U-22 e DD 110-D-22.

    FUNZIONI INTELLIGENTI

    Supporti per l’avviamento elettrico e funzione Rebar Boost

    Molte carotatrici Hilti sono dotate di tecnologie intelligenti come l'aiuto per l'avviamento del foro e la funzione Rebar Boost per facilitare il carotaggio attraverso i ferri d'armatura, che sono disponibili su tutte le carotatrici con marce elettroniche. Anche la DD 150-U e la DD 250-CA sono dotate di queste funzionalità intelligenti.

    COMBATTI LA POLVERE

    Sistema integrato per la rimozione della polvere

    Riduci l'esposizione alla polvere durante il carotaggio a secco sulla muratura con il nostro sistema integrato di rimozione della polvere (DRS) - disponibile con la carotatrice a cavo DD 150-U e con tutte le nostre carotatrici a batteria.

    Il motore con elevata coppia senza spazzole e le marce elettroniche consentono di ottimizzare efficienza dell'attrezzo,
    A CAVO O A BATTERIA

    Scegli la tua fonte di alimentazione

    Tutti i nostri sistemi di carotaggio sono progettati per un carotaggio facile e preciso. Hai bisogno di mobilità in cantiere? Non hai una fonte di corrente esterna? Sfrutta la flessibilità dei sistemi di carotaggio completamente a batteria sulla piattaforma a batteria Nuron, tra cui carotatrici, serbatoi d'acqua ed estrattori di polvere dedicati.

    Cosa puoi fare con una sola carica*


    Fino a
    5
    fori in una parete non portante*
    Ø102 mm, carotaggio su telaio

    Max
    1
    foro in un tubo di scarico fognario*
    Ø250 mm, carotaggio manuale

    Quando usare il cavo


    4 o più batterie al giorno
    Scegli la potenza a cavo

    * *Basato su test interni con:

    Carotatrice a batteria DD 150-U-22 con inserti ottimizzati a batteria, una batteria B 22-290. La parete non portante è costituita da cemento armato con spessore 156 mm, armato con 1 armatura da 16 mm. Tubo di scarico Ø1 m con spessore 120 mm e senza rinforzo. Si noti che le condizioni del cantiere, come la temperatura, l'umidità, i livelli di polvere e i materiali su cui si lavora, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una sola carica della batteria.

    «Con le carotatrici Hilti, anche i nuovi membri del nostro team riescono a prenderci la mano rapidamente. Sono davvero felice di questo.»

    Potenzia il tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    80 ANNI DI INNOVAZIONE

    Un nome su cui puoi contare

    Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

    GARANZIA

    Copertura usura su attrezzi selezionati

    Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

    RIPARAZIONI RAPIDE

    Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi

    Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.

    Per ottenere risultati ottimali, è necessario utilizzare batterie B 22-290. Se si sta forando la muratura, è possibile utilizzare anche batterie B 22-190.

    Sì. È compatibile con entrambi i telai. DD-ST 22 110/150/160. Si tratta di un telaio con una piastra di base compatta da fissare solo con ancoranti. Il fissaggio della pompa del vuoto è possibile solo grazie alla ventosa aggiuntiva DD-ST 120/160 VBP. Non è possibile il carotaggio per fori inclinati. DD-ST 150-U CTL. Questo è il telaio della DD 150-U a cavo. Si tratta di una piastra di base combinata che può essere fissata sia con un ancorante che con la pompa del vuoto. È possibile il carotaggio per fori inclinati. 

    È necessario utilizzare l'ancorante Hilti M16 HKV.

    Scegli la tua carotatrice