Torna al contenuto principale

Barre post installate

Posted by Alfonso Agostiniover 1 year ago
Barre post installate

Buongiorno.

Per cortesia è possibile avere un Vostro parere su un quesito che mi hanno posto in cantiere?

Le connessioni strutturali con armature post-installate B450C e resina Hilti HIT-HY 200-A sono certificate per categoria sismica C2?

E le stesse connessioni con armature post-installate B450C e resina Hilti HIT-RE 500 V4 sono certificate per categoria sismica C2?

Qual è il sistema più performante per le barre di ripresa post installate B450C?

Rebar C2,Barre di ripresa post installate

1 Rispondi
Posted by Ali Hachemover 1 year ago
Hilti verificato

Buongiorno.

Per applicazioni di armatura post installata consigliamo di utilizzare la resina HIT-HY 200-R oppure la resina HIT-RE 500 V4 che tende ad essere la più performante in termini di resistenza e capacità di ancoraggio, particolarmente nelle applicazioni sismiche. Tuttavia, la scelta finale dipende dalle specifiche esigenze progettuali e dalle condizioni del cantiere.

La certificazione sismica C2 è richiesta per connessioni tra piastra e calcestruzzo, solitamente eseguite con barre filettate. La certificazione della HIT-RE 500 V4 in combinazione con delle barre ad aderenza migliorata ha la certificazione solo per carichi sismici C1 e non C2. Questo perché le “rebar” tipicamente vengono utilizzate come elementi che trasferiscono carichi assiali e non di taglio. La resina 500 V4 è idonea per applicazioni sismiche C2 per applicazioni con barre filettate, ma le prestazioni non sono state valutate per il caso delle rebar. In questo caso quindi, serve invece una valutazione ingegneristica da parte del progettista. Per quanto riguarda le applicazioni di ripresa di getto post-installata, la qualifica sismica da considerare è quella riportata all’interno della certificazione ETA. In particolare nella ETA sono riportati i carichi per i quali è qualificata la resina.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione
Buona giornata
Il Team Ask Hilti