Torna al contenuto principale
Carrello

Chiarimento su tensioni sigma11 e sigma22 per verifica delle piastre di ancoraggio

Posted by Marco mitriover 3 years ago
Chiarimento su tensioni sigma11 e sigma22 per verifica delle piastre di ancoraggio

Vorrei avere qualche chiarimento sul significato delle tensioni sigma11 e sigma22 che vengono inserite nel report sulla verifica delle piastre di ancoraggio. Viene considerato il taglio trasmesso dal profilo? Viene considerato il taglio sulla piastra dovuto alle pressioni di contatto con il cls e alle trazioni negli ancoranti?

Aggiungo un'altra domanda:
Per verificare la piastra con il criterio di von Mises, dovrei calcolare la tensione ideale mediante la formula per stato biassale con tensioni 1 e 2 valutate nelel dirzioni principali che ho allegato? Le singole tensioni sigma11 e sigma22 devono comunque essere minori di fyd?
Ad esempio per la verifica che allego in pdf, lo spessore della piastra raccomandato è di 14mm e quello adottato è 15mm. La massima tensione sigma11 risulta pari a circa fyd/gammaM=355/1.05=338.1 MPa. Ma se voglio un coefficiente di sicurezza della piastra, lo valuto come fyd/sigma11,che è 1 oppure come fyd/sigma_ideale, che nel caso in esame risulta pari a 338.1/317.5=1.06?

Verifica piastra,piastra ancoraggio

1 Rispondi
Posted by Fjordi Memajover 3 years ago


Buongiorno Denis,

PROFIS Engineering è disponibile in due versioni. Quello standard e quello premium. La versione standard e premium (trial gratuito per 1 mese) differiscono anche su come gestiscono la piastra base.

Nel caso tuo, che dovrebbe essere quello con l'opzione di piastra rigida (versione standard) non si effettua una verifica per la piastra ma il software determina una distribuzione delle tensioni nel ipotesi di piastra rigida. Per dettagli vedi capitolo 1.1.3 del file allegato. Ma comunque la risposta è che non tiene conto dei effetti di second'ordine del CLS o degli ancoranti (prying effect) oppure del taglio applicato (come in realtà si fa normalmente se si assume una piastra rigida). La versione standard è pensata per il calcolo degli ancorante e da delle indicazioni anche sulla piastra.

Diverso è quando l'utente sceglie l'opzione di piastra flessibile (versione Premium). Qui, oltre l'ancorate si verifica l'intero nodo.
La modellazione FEM è non-lineare è tiene conto in modo abbastanza realistico delle varie condizioni al contorno e dei carichi applicati. Vedi il manuale allegato in generale e in particolare il capitolo 1.3.2.
Per tornare alla tua domanda su Von Mises in questo caso (piastra flessibile) la verifica è completa si in termini di tensioni che di deformazioni e il riferimento è EN 1993-1-5, All. C, Parte C.8. Vedi capitolo 3.2 del documento allegato.

Spero che quanto sopra possa chiarire un po' anche se sul tema si può parlare per ore.

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto di un nostro ingegnere.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

Verifica piastra,piastra flessibile