Torna al contenuto principale

come faccio ad ovviare alla verifica a sfilamento non soddisfatta di una piastra di base su una soletta di 250mm con 4M24 con heff=190mm, resina HIT-RE 500V4?per carichi sismici cat. C2

Posted by ROBERTA ABATEover 4 years ago
come faccio ad ovviare alla verifica a sfilamento non soddisfatta di una piastra di base su una soletta di 250mm con 4M24 con heff=190mm, resina HIT-RE 500V4?per carichi sismici cat. C2

Il limite dell’applicazione è che la struttura sarà installata su una soletta industriale di spessore 250mm per cui la lunghezza massimo di ancoraggio che possiamo prevedere è di 190mm.
Questa lunghezza di ancoraggio però non permette la verifica a sfilamento della barra in condizione di carico sismico in categoria C2. (La trazione nel cono di calcestruzzo sarà assorbita dalle armature supplementari).
Potete indicarci sulla base della vostra esperienza una resina che anche con carichi sismici ha una resistenza a sfilamento pari a quella con carichi statici? O comunque un sistema alternativo di ancoraggio che permette di soddisfare tutte le verifiche?
O dei suggerimenti per ovviare a problema dello spessore della soletta?

resine,lunghezza,verifica a sfilamento

1 Rispondi
Posted by GIUSEPPE FRASCAROover 4 years ago

Ciao Roberta,
La HIT-RE 500 V4 è la resina con le prestazioni migliori per applicazioni come quella descritta.
Potremmo fare delle valutazioni avendo il file di modellazione dell'ancoraggio; ti chiederei di esportare il file in formato.pe e di inviarcelo allegandolo ad una mail indirizzata a tecnici@hilti.com.

Contattando il nostro Ufficio Tecnico, un ingegnere ti supporterà!
 
Il Team Ask Hilti resta a disposizione.
 
Buona giornata!
Il Team Ask Hilti

CALCESTRUZZO,PROFIS ENGINEERING