Torna al contenuto principale

Diametro foro per barre M20, M22, M24 e resistenza a sfilamento e a taglio

Posted by Carlo Marocchiniover 2 years ago
Diametro foro per barre M20, M22, M24 e resistenza a sfilamento e a taglio

Buongiorno, vorrei gentilmente sapere quale è il diametro del foro da effettuare per barre M20, M22 e M24.
Inoltre, per le medesime barre, vorrei sapere la resistenza a trazione (sfilamento) e la resistenza a taglio considerando che l'inghisaggio verrà effettuato in zona di calcestruzzo armato e la classe è la C32/40

resistenza,resistenza caratteristica

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Ciao Carlo,

per risponderti in maniera puntuale, sia sul diametro del foro, sia sulle resistenze, è necessario conoscere la tipologia di barra e di resina che intendi utilizzare per il fissaggio. Entrambi i dati sono riportati nelle schede tecniche delle resina, riporto il link delle due resine più usate su calcestruzzo:
- Scheda tecnica HIT-RE 500 V4
- Scheda tecnica HY 200-A
Normalmente per barre filettate HAS-U il foro è 22 mm per barre M20 e 28 mm per barre M24, mentre per barre d'armatura il diametro del foro è 25 mm per barre da 20 e 32 per barre da 24. I prodotti non sono certificati per barre da 20 mm.

Il team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il team Ask Hilti

diametro fori,resina chimica