Torna al contenuto principale

è possibile simulare il getto di una pavimentazione di cls su una soletta esistente con l'opzione ancoraggio distanziato?

Posted by Vincenzo Arenaover 4 years ago
è possibile simulare il getto di una pavimentazione di cls su una soletta esistente con l'opzione ancoraggio distanziato?

Vorrei simulare il getto di una pavimentazione industriale di cls su una soletta di base esistente mediante il comando "ancoraggio distanziato" e assumendo "grado d vincolo 2" e spessore del getto di 10 cm sullo strato di materiale base che ha spessore 25 cm, perché il getto della pavimentazione industriale di cls deve aderire alla soletta esistente mediante un primer incollante di lattice.
Si può fare questa assunzione senza andare fuori dalle ipotesi delle normative per il calcolo degli ancoranti?

spessore limite malta multiscopo,ancoraggio distanziato

1 Rispondi
Posted by Carlo Benetelloover 4 years ago

Buongiorno,

Grazie per la domanda!

Il software Profis Engineering permette il calcolo dell'ancoraggio "distanziato" secondo le casistiche coperte dalla normativa di riferimento EN 1992-4 paragrafo 6.2.2.3, quindi anche il suo caso specifico.

Purtroppo non riusciamo a scaricare il file caricato. Consigliamo di contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 o inviare una mail all'indirizzo Tecnici@hilti.com e un ingegnere ti supporterà.
 
Buona giornata!
Il Team Ask Hilti

fissaggio distanziato,PROFIS ENGINEERING