Torna al contenuto principale
Carrello

HUS3 - spessore min. supporto per applicazione C2

Posted by GABRIELE MEDAover 1 year ago
HUS3 - spessore min. supporto per applicazione C2

Stando alle NTC2018 i tasselli devono appartenere alla cat.C2.
La serie HUS3 è quella che può soddisfare l'installazione su spessori minimi di cls dalle ETA mi sembra di capir che solo la serie C, H e HF soddisfi la cat.C2 e che solo i diametri a partire da 8mm e per hmin3 il che significa al minimo uno spessore del cls di supporto di 70mm. Per spessori inferiori a 70mm non esiste un tassello che rispetti le prescrizioni normative?

HUS3,C2,Spessori ridotti supporto

1 Rispondi
Posted by Maurizio Venturaover 1 year ago

Buonasera Gabriele,

L'ancorante a vite HUS3-H è certificato sismicamente in categoria C2 per profondità di posa nominale hnom3 pari a 70 mm per HUS3-H 8. In allegato, ti riporto un estratto della certificazione ETA dell'ancorante.
Lo spessore minimo del materiale base, tuttavia, con tale profondità risulta essere pari a 120 mm.

Inoltre, l'ancorante HUS3-H è fuori produzione, ed è stato sostituito dall'ancorante a vite HUS4-H, che presenta la certificazione sismica in categoria C2, per profondità nominale hnom1 pari a 55 mm, per HUS4-H 10. Si riporta un estratto della certificazione ETA.
In questo caso, lo spessore minimo del calcestruzzo di base è pari a 100 mm.

Per ulteriori informazioni o necessità, ti invito a contattarci anche all'indirizzo mail tecnici@hilti.com.

Il team Ask Hilti resta a disposizione,
Buona serata,
Il team Ask Hilti

HUS4,Seismic performance C2

2 comments on this reply
Posted by Maurizio Venturaover 1 year ago
Buongiorno, ti invito a condividerci tutti i dati dell'applicazione all'indirizzo tecnici@hilti.com in modo da valutare una eventuale soluzione. Grazie.

Posted by GABRIELE MEDAover 1 year ago
Ma quindi non avete tasselli che possono essere utilizzati per spessori del supporto pari a 90mm rispondenti alle NTC2018 in cat. C2?