Torna al contenuto principale

Piastra per mensola con tasselli con copriferri da 90 mm

Posted by Francesco Foresiabout 8 years ago
Piastra per mensola con tasselli con copriferri da 90 mm

Gentile servizio tecnico,
in allegato la verifica della piastra di cui sopra.
Vorrei sapere se posso mettere in opera tale piastra tenendo presente che in luogo dei due copriferri da 140 mm (verifica anche con 130 mm) in realtà abbiamo 90 mm disponibili. Tenendo conto che nella direzione del carico il travetto è armato con 2+2 fi 14, può essere sufficiente un copriferro quale quello disponibile?
Aggiungo che nella parte inferiore, se necessario, potrei disporre due barre filettate con resina allineate una sotto l'altra in asse alla piastra. questo solo a scopo di sicurezza, non come contributo a portare il carico.
Il carico indicato è il carico ultimo statico.
In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio e auguro buon lavoro.

Francesco Foresi

mensola,copriferro 90 mm

1 Rispondi
Posted by Riccardo Figoliabout 8 years ago
Hilti verificato

Gentile Francesco,

ti ringraziamo per la domanda.
La linea guida implementata dal PROFIS Anchor per gli ancoranti chimici è il Technical Report 029. Per tenere conto dell'armatura longitudinale è opportuno far riferimento al punto 5.2.3.4 lettera g) che considera l'armatura di rinforzo:



Nel PROFIS Anchor questa funzione si trova nel menù sulla caratteristiche del materiale base:



In merito alla tua domanda, diminuire la distanza dal bardo da 130 mm a 90 mm può impattare notevolmente l'ancoraggio. Se ti trovi in fase di progettazione ti suggeriamo di aumentare l'interasse tra gli ancoranti portandolo a 180 mm ed utilizzare una barra filettata HIT-V (8.8) M12 con resina vinilestere HIT-HY 200-A. In allegto il report di calcolo.
Allego anche il Technical Report 029.

Che tipo di applicazione è? Si tratta di un ancoraggio strutturale?

Rimaniamo a diaposizione per eventuali dubbi o chiarimenti

ancoranti,taglio

1 comment on this reply
Posted by Francesco Foresiabout 8 years ago
E' un applicazione nel settore delle strutture prefabbricate in c.a.. Si tratta di una piastra con mensola d'emergenza per sostenere un pannello orizzontale su un pannello verticale. Quasi sicuramente sotto alla mensola metteremo due barre uguali (una di sicurezza), oltre alla barra sopra. Grazie del supporto