Torna al contenuto principale

pompe, tasselli

Posted by Raffaele Sion Hassanover 1 year ago
pompe, tasselli

Salve vorrei utilizzare dei tasselli tipo HST3 M20 (n 6) per fissare le piastre di pompe, dimensioni 1900mmx800 mm da 22KW, rpm 2957 peso totale pompe minore 1000 kg al basamento in cls . Il fornitore delle pompe sconsiglia l'utilizzo dei tasselli, ma non da alcuna giustificazione. Volevo sapere cosa mi consigliate.
Grazie

Tasselli,pompe

1 Rispondi
Posted by Ali Hachemover 1 year ago
Hilti verificato

Salve.

Per fornire un consiglio più preciso, è necessario considerare diversi fattori come carichi, geometria della piastra e caratteristiche del basamento in calcestruzzo.

Sebbene il tassello HST3 possa essere adatto a molte applicazioni, nel caso sono presenti carichi dinamici e vibrazioni derivanti dal funzionamento delle pompe, Le consigliamo di considerare soluzioni alternative più idonee tipo la resina RE 500 V4 o l'ancorante ad espansione HSL4-G.

Siamo a disposizione per fornirLe una consulenza tecnica specifica, qualora fosse necessario un calcolo più dettagliato.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Un cordiale saluto,
Il Team Ask Hilti