Buongiorno, dovrei verificare un collegamento esistente alla base di colonne tubolari in acciaio ai dadi in c.a. di fondazione (dim. dado 100x100x100 cm; piastra 300x300x15 mm 4 tirafondi M24 8.8 ad unico heff = 800 mm (trascurando la parte ad uncino a favore di sicurezza). NSD di trazione massimo allo SLV 238 kN.
In primis il programma mi permette di eseguire la verifica imèpostanto i tirafondi sono il campo statico, è corretto?
Se provo ad ipotizzare le due opzioni di tirafondo che il programma mi evidenzia (impostando piastra rigida e EN1992-4) con o senza testa a piolo inferiore, l'esito della verifica non cambia.
Oltre i 480 mm di heff il programma non mi permette di andare, è forse una limitazione legata ad aspetti commerciali di reperibilità del tirafondo secondo il vostro catalogo?
Andando a leggere attentamente l'eurocodice 2 parte 4 trovo che le verifica a rottura conica del cls e fessurazione siano sempre riferite ad ancoranti a piolo, ossia dotati di piolo terminale (circolare o quadrato) e che quindi sia vietato l'utilizzo di tirafondo molto lunghi (come nel mio caso) o ad uncino, che tra l'altro presentano delle lomitazioni in campo sismico.
E' possible poi fare la verifica con carichi sismici dei tirafondi, non mi sembra che il programma la preveda.
Buonasera ingegnere,
Grazie per la domanda.
Il software consente di progettare una piastra con ancoranti post-installati o con tirafondi, ovvero ancoranti gettati in opera. Si precisa che gli ancoranti gettati in opera non fanno parte del portafoglio Hilti, pertanto è responsabilità dell'utente verificare i dati tecnici inseriti come input.
L'implementazione degli ancoranti gettati in opera tiene conto delle indicazioni dell'EC2-4, e di conseguenza sono state implementate solo le soluzioni previste dall'Eurocodice: barre con piastre, tirafondo con testa e barre con testa e saldate.
Non vengono considerate ad esempio barre piegate, in quanto non previste dall'Eurocodice.
Per gli ancoranti gettati in opera è implementato il metodo di calcolo dell'EC2-4 statico. Per quanto riguarda la profondità di posa è presente il limite di 20 volte il diametro dell'ancorante.
Per ulteriori informazioni inerenti al calcolo, ti invito a contattarci all'indirizzo mail tecnici@hilti.com per condividerci il file di calcolo (non scaricabile attraverso questo canale).
Il team Ask Hilti resta a disposizione,
Buona serata,
Il Team Ask Hilti