Torna al contenuto principale

Prove di estrazione e taglio ANCORANTI A RESINA su muratura in pietrame - definizione prova e quantificazione per progetti pubblici

Posted by Nikolas90over 2 years ago
Prove di estrazione e taglio ANCORANTI A RESINA su muratura in pietrame - definizione prova e quantificazione per progetti pubblici

Buongiorno, nell'ambito di progetti pubblici e della documentazione tecnico amministrativa a livello di progetto esecutivo, si richiede una voce di capitolato delle prove di estrazione e taglio di ancoranti con barre filettate innestate a resina su una muratura in pietra. Visto che il sistema non è certificato per questa tipologia di muratura (in quanto c'è una certa varietà di elementi), si richiede una quotazione delle prove che saranno da eseguire per poter certificare/adeguare i collegamenti con barre filettate (M12, M16, M20) innestate a resina, in modo da poter inserire nei computi metrici una idonea quantificazione delle prove da eseguire in sito.

PROVE ESTRAZIONE,ANCORAGGIO SU MURATURA,Prove a taglio,muratura in pietra

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Buongiorno Nikolas,

Il Servizio di prove di carico, a trazione e/o taglio, è disponibile su richiesta compilando il modulo a questo link.
Una volta compilato il modulo, verrai ricontattato da un nostro ingegnere di zona per accordarsi su data, numero di prove, ecc. Le prove possono essere realizzate solo su ancoranti Hilti già installati, per convalidare la qualità dell’installazione o per determinare la resistenza dell’ancorante su materiale base sconosciuto/non standard (ex muratura non presente nella certificazione ETA dell’ancorante). Le prove possono essere non distruttive (carico target) o distruttive (rottura).
A seguito delle prove verrà rilasciato un report con i risultati dei test effettuati; è possibile anche richiedere il Servizio di valutazione dei risultati attraverso metodi statistici (EOTA TR/ETAG o British Standard).

Il servizio ha un costo orario di 400 €/h per prove di trazione fino a 30 kN e 450 €/h per prove di taglio fino a 30 kN. Per ogni ora aggiuntiva il costo è di 300 €/h. Ogni ora si riescono a fare dalle 3 alle 5 prove indicativamente.

Il team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti

PROVE DI TRAZIONE,Ancoranti,prove di taglio