Torna al contenuto principale

Quale prodotto mi suggerite di usare?

Posted by MTSYSTEMSover 6 years ago
Quale prodotto mi suggerite di usare?

Sto installando un impianto di campionamento antincendio. Devo attraversare, con 8 tubi da 25 mm in ABS, una parete R.E.I. So che fino a 32 mm non necessitano lavorazioni particolari ma essendo 8 vorrei sapere quali soluzioni mi suggerite. In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo distinti saluti

IMPIANTI ANTINCENDIO,PARETI REI

1 Rispondi
Posted by Vincenza Russo over 6 years ago


Buongiorno,

Grazie per la domanda!
Di seguito riporto le possibili soluzioni:

  • Collari antifuoco CFS-C
  • Collare antifuoco rettangolare CFS-RCC


Per individuare la soluzione più appropriata e per approfondire le descrizioni delle varie casistiche di applicazione è possibile far riferimento alla certificazione ETA dei prodotti. Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione.
Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto dedicato di un nostro ingegnere.

Buona giornata,
Il Team Ask Hilti

COMPARTIMENTAZIONE REI,antifuoco