Torna al contenuto principale

Richiesta assistenza scelta prodotto per fissaggio su acciaio

Posted by Filippo Concasabout 2 years ago
Richiesta assistenza scelta prodotto per fissaggio su acciaio

Buongiorno.
Con la presente vorrei richiedere vostra assistenza relativamente al progetto di cui al PDF allegato da realizzarsi presso una stazione elettrica di Terna S.p.a. nella provincia di Cagliari.

Trattasi del fissaggio di una pannellatura antincendio su un intelaiatura in acciaio esistente; chiedo vostro supporto per l'individuazione della chiodatrice e dei relativi elementi più idonei a effettuare il fissaggio evidenziato in giallo nell'elaborato e da effettuarsi sull'ala di un profilato HEA200 avente spessore della stessa pari a 10mm.

Si tenga presente che la parete prefabbricata verrà posata successivamente e una volta disposti sulle travature HEA200 i profilati a C forniti dal produttore della parete.

Certo del vostro solito cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Ingegner Concas Filippo

INCHIODATRICE,Chiodi X-FCP

1 Rispondi
Posted by Maurizio Venturaabout 2 years ago

Buongiorno ingegnere,

Per un fissaggio su acciaio, può essere utilizzato il chiodo X-U, che consente il fissaggio su acciaio avente spessore minimo di 6 mm. Lo spessore del materiale fissato, considerando acciaio, è minore di 3 mm (materiale non pre-forato) o compreso tra 3-6 mm (materiale pre-forato).
Si tratta di un chiodo zincato, per ambienti interni non disposti direttamente a condizioni atmosferiche esterne o a umidità.

All'interno della scheda tecnica, è indicato lo strumento e il tipo di cartucce da utilizzare, in funzione dello spessore e tipo di acciaio.

Per ulteriori informazioni o necessità puoi ricontattarci anche all'indirizzo mail tecnici@hitli.com.

Il team Ask Hilti resta a disposizione,

Buona giornata,
Il Team Ask Hilti

FISSAGGIO DIRETTO