Torna al contenuto principale

Rottura conica del calcestruzzo e armatura esistente

Posted by Antonio Mazzeoabout 7 years ago
Rottura conica del calcestruzzo e armatura esistente

quando la verifica non è soddisfatta per rottura conica del calcestruzzo, vi è la possibilità di considerare le armature presenti nei cordoli che comunque impediscono la rottura conica? grazie

CALCOLO ANCORAGGIO,Ancoranti,ROTTURA CONICA,armatura esistente

1 Rispondi
Posted by Andrea Bergomiabout 7 years ago


Buongiorno Antonio e grazie per aver partecipato al webinar;
ti confermo che con i nostri software di calcolo e Profis  Anchor e Profis Engineering è possibili considerare la presenza di eventuale armatura nel calcestruzzo.

L’armatura del bordo può avere un effetto positivo sulla resistenza dell’ancorante al carico a taglio. La resistenza al carico a taglio può essere moltiplicata per un fattore maggiore di 1 in caso di presenza di armatura del bordo. (Tali fattori derivano dall’EN 1992-4, 7.2.2.5)

un’armatura molto densa può avere un impatto negativo sulla resistenza dell’ancorante al carico di trazione, poiché l’armatura può interferire con il trasferimento di sollecitazione all’elemento di calcestruzzo
Soltanto se l’interasse dell’armatura esistente è maggiore di 150 mm per un diametro qualsiasi o maggiore di 100mm per diametri della barra inferiori a 10 mm ciò può essere ignorato. (Tali fattori derivano dall’EN 1992-4, 7.2.1.4)

Per ulteriori dettagli o per spiegarci meglio la tua applicazione, il Team Ask Hilti resta a disposizione. Inoltre, puoi contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero 800-827013 per ricevere il supporto di un nostro ingegnere.

Buona giornata,

Il Team Ask Hilti

ROTTURA CONICA,ROTTURA DEL BORDO,armatura esistente

1 comment on this reply
Posted by Antonio Mazzeoabout 7 years ago
ok grazie per la risposta. Mi capitano spesso problemi simili, e adotto soluzioni già studiate da altri colleghi di Spea, credo con la vostra consulenza. il prossimo caso che mi capita, mi confronterò con il vostro ufficio tecnico. grazie e buona giornata