Torna al contenuto principale

spessore massimo serrabile HST3 M16 hef1

Posted by Igor Falzoniover 2 years ago
spessore massimo serrabile HST3 M16 hef1

da un calcolo con profis engineering devo usare un tassello HST3 M16 hef1 con profondità di posa minima 65 mm. un tecnico mi chiede qual'è lo spessore massimo serrabile se compra un tassello HST3 M16x115 15/-
in particolare mi chiede cosa significano le cifre 15/-

HST3,lunghezza

1 Rispondi
Posted by Laura Forzaniover 2 years ago

Buongiorno Igor,

grazie per la domanda. Su ogni tassello sono presenti due numeri dopo la lunghezza, separati dal simbolo "/". Questi indicano lo spessore di fissaggio massimo e lo spessore di fissaggio minimo. In questo caso il tassello M16x115 15/- può essere utilizzato per fissare piastre di spessore massimo 15 mm. Puoi trovare queste informazioni anche nelle istruzioni d'uso del tassello.

Il Team Ask Hilti resta a disposizione.

Un saluto,

Il Team Ask Hilti

spessore fissabile,tassello a battere